Kątownik przegubowy i zaciskowy


Wybrany wariant
Kątownik zaciskowy 8 z dźwignią zaciskową (0.0.457.78)
Kątownik zaciskowy 8 z dźwignią zaciskową
0.0.457.78
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

GD-Al, białe aluminium zbliżone do RAL9006
wpust przesuwny 8 St M8, ocynkowany
dźwignia zaciskowa M8x40, czarna
tulejka, St, ocynkowana

Właściwości

Numer artykułu0.0.457.78
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 161 g
JOP1 zestaw

Opis

Kątownik przegubowy i zaciskowy znajduje zastosowanie w połączeniach dwóch profili tego samego typoszeregu, które stykają się powierzchniami bocznymi oraz krzyżują się pod dowolnym kątem.
Kątownik przegubowy służy jako stały punkt obrotu dla krzyżujących się profili. Przy dokręconych śrubach istnieje możliwość obrotu wokół tulejki łożyskowej.
Kątownik zaciskowy umożliwia w połączeniu z kątownikiem przegubowym lub też z drugim kątownikiem zaciskowym łatwe połączenie krzyżujących się profili. Poluzowanie śruby, względnie dźwigni zaciskowej, redukuje wzajemny nacisk obu profili i umożliwia w ten sposób wybór dowolnego położenia kątowego oraz przesuwanie obu profili wzdłuż rowków.
Kątownik zaciskowy umożliwia w połączeniu z kątownikiem przegubowym lub też z drugim kątownikiem zaciskowym łatwe połączenie krzyżujących się profili. Poluzowanie śruby, względnie dźwigni zaciskowej, redukuje wzajemny nacisk obu profili i umożliwia w ten sposób wybór dowolnego położenia kątowego oraz przesuwanie obu profili wzdłuż rowków.
Połączenie kątownika przegubowego i zaciskowego jest korzystne szczególnie w przypadku regulacji kątowej półki o stały punkt obrotowy.
Kombinacja dwóch kątowników zaciskowych umożliwia regulację półki w dowolnym zakresie (wysokość, położenie boczne i kątowe).

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Thread:  M5Thread length:  10Groove type:  5 mmModel:  Both sides
Line:  5Thread:  M5Thread length:  8Groove type:  5 mmModel:  One-sided
Line:  5Thread:  M5Thread length:  20Groove type:  5 mmModel:  One-sided
Line:  6Thread:  M6Thread length:  14Groove type:  6 mmModel:  Both sides
Line:  6Thread:  M6Thread length:  14Groove type:  6 mmModel:  One-sided
Line:  6Thread:  M6Thread length:  32Groove type:  6 mmModel:  One-sided
Line:  8Thread:  M8Thread length:  18Groove type:  8 mmModel:  Both sides
Line:  8Thread:  M8Thread length:  18Groove type:  8 mmModel:  One-sided
Line:  8Thread:  M8Thread length:  40Groove type:  8 mmModel:  One-sided

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169910