Dane techniczne
Wskazówka techniczna
proponowana ilość: 5 sztuk na 1 m
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.428.97 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 2,5 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
Opis
Wskazówki montażowe
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 11.0
22320204
UNSPSC 7.0
31162305
UNSPSC 9.0
31162305
eCl@ss 7.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
23210192
Kod taryfy celnej
73269098