Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.704.54 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 8 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St, ocynk. |
Opis
Za pomocą klipsa T2 można również mocować profil szyldu na opis H42 (0.0.654.91).
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31162503
Kod taryfy celnej
73269098