Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.654.04 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 0,3 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PCV |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
W przeciwieństwie do taśmy klejącej klips można usunąć bez pozostałości. Klips ściska razem krawędzie rury ochronnej, dzięki czemu rura spełnia wymagania ochrony na całym obwodzie. Ponadto klips można w łatwy sposób usunąć, gdy zaistnieje konieczność użycia innych łączników.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39269097