Klucz płaski-oczkowy SW13

0.0.654.72


Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

stal chromowo-wanadowa, chrom mat.

Właściwości

Numer artykułu0.0.654.72
Odporność na ESDNie
wagam = 55 g
JOP1 sztuka
materiałSt
odległość klucz.s = SW13

Opis

Klucz płaski-oczkowy SW13
Jakość narzędzi Remscheider zapewnia optymalne warunki pracy. Klucz płasko-oczkowy SW13 najlepszej marki gwarantuje bezpieczną pracę, zwłaszcza w przypadku śrub sześciokątnych w połączeniach serii TPS.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21040105
eCl@ss 6.0.1
21040105
eCl@ss 7.1
21040105
eCl@ss 11.0
21040105
UNSPSC 7.0
27111705
UNSPSC 9.0
27111705
eCl@ss 4.0
21040108
eCl@ss 4.1
21040108
eCl@ss 5.0
21040190
eCl@ss 5.1
21040190
Kod taryfy celnej
82041100