Blacha węzła 8, zestaw
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Blacha węzła, St, ocynk.
5 śrub z łbem stożkowym DIN 7991-M8x16, St, ocynk.
2 wpusty przesuwne V 8 St 2xM8-73, St, ocynk.
1 Wpust przesuwny V 8 St M8, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.708.02 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 323 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Łączniki narożne, krzyżujące się profile, a także łączniki w kształcie litery T z profilem na całej długości - dostępne są wstępnie ukształtowane blachy węzła 8, które nadają się do wszelkich typowych pozycji montażowych. Blachy węzła montowane są od zewnątrz bez konieczności obróbki i wkręcane są w rowek 8. Dołączone do zestawu podwójne wpusty dodatkowo ułatwiają pracę.
Blachy węzła item wzmacniają łączenia między profilami aluminiowym o 50% i potrzebują o 40% mniej materiału niż lite płyty metalowe. Płyty stalowe zawdzięczają swoją wyjątkową sztywność zginania zoptymalizowanej obróbce plastycznej materiału. Trwałe płyty stalowe sprawdzą się również jako osłona przed uderzeniem i ochrona wyeksponowanych krawędzi zewnętrznych.
Podczas prasowania struktur przestrzennych powstają niżej osadzone otwory. Efekt to wykończona powierzchnia bez wystających śrub, które mogą stanowić ryzyko obrażeń. Pod względem optycznym blachy węzła dopasowane są do konstrukcji, podkreślając jej walory estetyczne.
Wskazówka: Zestaw blach węzła item nie są materiałem zastępczym dla skręcanych zestawów łączników.
Warianty
Sortuj wg
| Typ připojení: Univerzální | Tvar: | Výřez: X | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 40 mm | |
| Typ připojení: Univerzální | Tvar: | Výřez: X | Rozměr X: 160 mm | Rozměr Y: 40 mm | |
| Typ připojení: Pravoúhlé | Tvar: | Výřez: X | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 120 mm | |
| Typ připojení: tvaru T | Tvar: | Výřez: X | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 120 mm | |
| Typ připojení: Pravoúhlé | Tvar: | Výřez: X | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 120 mm | |
| Typ připojení: Pravoúhlé | Tvar: | Výřez: ✓ | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 120 mm | |
| Typ připojení: tvaru T | Tvar: | Výřez: ✓ | Rozměr X: 200 mm | Rozměr Y: 120 mm | |
| Typ připojení: tvaru T | Tvar: | Výřez: X | Rozměr X: 200 mm | Rozměr Y: 120 mm | |
| Typ připojení: Křížení | Tvar: | Výřez: X | Rozměr X: 200 mm | Rozměr Y: 200 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098