Blacha węzła 8, zestaw


Wybrany wariant
Blacha węzła 8 40 200x120-180°, zestaw D (0.0.708.04)
Blacha węzła 8 40 200x120-180°, zestaw D
0.0.708.04
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Blacha węzła, St, ocynk.
6 śrub z łbem stożkowym DIN 7991-M8x16, St, ocynk.
3 wpusty przesuwne V 8 St 2xM8-73, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.708.04
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 447 g
JOP1 zestaw

Opis

Większa stabilność, mniej zużytego materiału! Blachy węzła item służą do wzmacniania konstrukcji i zwiększają sztywność ram. Dzięki temu ułatwiają budowę lekkich konstrukcji oraz modernizację już istniejących instalacji.
Łączniki narożne, krzyżujące się profile, a także łączniki w kształcie litery T z profilem na całej długości - dostępne są wstępnie ukształtowane blachy węzła 8, które nadają się do wszelkich typowych pozycji montażowych. Blachy węzła montowane są od zewnątrz bez konieczności obróbki i wkręcane są w rowek 8. Dołączone do zestawu podwójne wpusty dodatkowo ułatwiają pracę.
Blachy węzła item wzmacniają łączenia między profilami aluminiowym o 50% i potrzebują o 40% mniej materiału niż lite płyty metalowe. Płyty stalowe zawdzięczają swoją wyjątkową sztywność zginania zoptymalizowanej obróbce plastycznej materiału. Trwałe płyty stalowe sprawdzą się również jako osłona przed uderzeniem i ochrona wyeksponowanych krawędzi zewnętrznych.
Podczas prasowania struktur przestrzennych powstają niżej osadzone otwory. Efekt to wykończona powierzchnia bez wystających śrub, które mogą stanowić ryzyko obrażeń. Pod względem optycznym blachy węzła dopasowane są do konstrukcji, podkreślając jej walory estetyczne.
Wskazówka: Zestaw blach węzła item nie są materiałem zastępczym dla skręcanych zestawów łączników.

Warianty

Sortuj wg

Tipo di collegamento:  UniversalProfilo:  Rettangolare RettangolareForo di passaggio:  XDimensione X:  120 mmDimensione Y:  40 mm
Tipo di collegamento:  UniversalProfilo:  Rettangolare RettangolareForo di passaggio:  XDimensione X:  160 mmDimensione Y:  40 mm
Tipo di collegamento:  ad angolo rettoProfilo:  L shape L shapeForo di passaggio:  XDimensione X:  120 mmDimensione Y:  120 mm
Tipo di collegamento:  A forma di TProfilo:  Forma a T Forma a TForo di passaggio:  XDimensione X:  120 mmDimensione Y:  120 mm
Tipo di collegamento:  ad angolo rettoProfilo:  Triangolare TriangolareForo di passaggio:  XDimensione X:  120 mmDimensione Y:  120 mm
Tipo di collegamento:  ad angolo rettoProfilo:  Triangolare TriangolareForo di passaggio:  Dimensione X:  120 mmDimensione Y:  120 mm
Tipo di collegamento:  A forma di TProfilo:  Triangolare TriangolareForo di passaggio:  Dimensione X:  200 mmDimensione Y:  120 mm
Tipo di collegamento:  A forma di TProfilo:  Triangolare TriangolareForo di passaggio:  XDimensione X:  200 mmDimensione Y:  120 mm
Tipo di collegamento:  incrociatoProfilo:  Quadrato QuadratoForo di passaggio:  XDimensione X:  200 mmDimensione Y:  200 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098