Kobot Range Extender (skok 3520 mm) – EX-01724
Dane techniczne
Właściwości
JOP | 1 zestaw |
---|---|
Stan dostawy | niezamontowany |
Opis
• Maks. prędkość do 10 km/h
• Powtarzalność do 0,1 mm
• Stabilna konstrukcja nośna z możliwością dopasowania na wysokość
• Dopuszczalny maksymalny skok 5760 mm
Dzięki płytom montażowym robota item można użyć prawie wszystkich popularnych modeli kobotów.
Wskazówka: W zależności od stopnia skalowania danego rozwiązania, trybu pracy oraz modelu robota należy sprawdzić stateczność.