Kolektor pneumatyczny


Wybrany wariant
Kolektor pneumatyczny (0.0.635.98)
Kolektor pneumatyczny
0.0.635.98
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Kolektor pneumatyczny, aluminium, kolor naturalny
3 złącza G 3/8, St - szer. znam. 7,2 mm
1 złączka wtykowa G 3/8, St - szer. znam. 7,2 mm
2 łączniki 8 40, St, białe aluminium zbliżone
4 zestawy do mocowania, St ocynk

Właściwości

Numer artykułu0.0.635.98
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 1,9 kg
JOP1 zestaw

Opis

Przyłącza pneumatyczne znajdują się dokładnie tam, gdzie są potrzebne - dzięki kolektorowi pneumatycznemu item. Wystarczy zamontować kolektor pneumatyczny do profili na stanowisku pracy, aby korzystać z trzech złączy odpowietrzających umożliwiających szybkie i bezpieczne podłączania urządzeń pneumatycznych (ciśnienie robocze, maks. docisk = 8 bar). Średnica znamionowa złączy: 7,2 mm, gwint G 3/8. Przyłącze do przewodów pneumatycznych: G 3/8.
Dostępne także w wersji bez złączy, do indywidualnego dopasowania.

Warianty

Sortuj wg

Quick-action coupling: 
Quick-action coupling:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
Kod taryfy celnej
84129080