Rolka niekierowana 140x110


Wybrany wariant
Rolka jezdna D160 140x110 ESD (0.0.667.34)
Rolka jezdna D160 140x110 ESD
0.0.667.34
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Obudowa, z blachy stalowej, ocynkowana
Oś koła ułożyskowana kulowo
Osłona boczna
Korpus kół z PA
Okładzina z TPU, 94 Sh A, kolor szary

Właściwości

Numer artykułu0.0.667.34
typoszeregTyposzereg D30
typoszeregTyposzereg 10
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 1,4 kg
JOP1 sztuka
Nośność260 kg/rolka

Opis

Rolki skrętne i jezdne można zamocować do ramy podstawy z profili 8 za pomocą zintegrowanej, przykręcanej płyty z czterema otworami. Alternatywę stanowią dwa równoległe profile 8 D30. Tego rodzaju rury systemu profili rurowych D30 posiadają zintegrowany rowek 8. Bezproblemowy montaż zapewnia odpowiedni zestaw montażowy 8 do rolek skrętnych/ jezdnych.
Rollenserie D160 mit Anschraubplatte 140x110 (Rollendurchmesser 160 mm). Rolle mit ESD-Ableitfähigkeit auf Wunsch.
Die breite Anschraubplatte mit vier Bohrungen ermöglicht die direkte Befestigung in den Nuten des Tragrahmens. Der Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110 (0.0.670.18) enthält das passende Befestigungsmaterial.

Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen verfügbar – jeweils auch als ESD-ableitfähige Ausführung. Mit dem optionalen Richtungsfeststeller für Lenkrolle D160/D200 140x110 (0.0.670.48) lassen sich die Schwenkbewegungen einer Lenkrolle verhindern.

Hinweis: Bei ESD-ableitfähigen Rollen bleibt aus technischen Gründen die volle Ableitfähigkeit nur bei bis zu 65 Prozent der Maximalbelastung erhalten. Überlastung kann zu dauerhaften Einschränkungen führen.
osłona boczna, nośność 260 kg/rolka

Warianty

Sortuj wg

Capacité de charge (roulette):  200 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  130 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Sécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  250 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  250 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  160 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Sécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  450 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  350 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  350 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Sécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  350 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Sécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  350 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Sécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  400 kgDiamètre des galets:  160 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  260 kgDiamètre des galets:  160 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Sécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  550 kgDiamètre des galets:  160 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  400 kgDiamètre des galets:  200 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  600 kgDiamètre des galets:  200 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Sécurité ESD:  X

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000