Dane techniczne
Zakres dostawy
2 koła zębate z10 d12, St, k. czarny
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.730.99 |
|---|---|
| typoszereg | Technika transportowa |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 94 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Wytrzymałe koła zębate posiadają hartowane zęby. W przypadku stwierdzenia zużycia zamontowanego koła zębatego należy zawsze wymienić oba koła zębate za pomocą tego zestawu.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
UNSPSC 9.0
26111505
UNSPSC 7.0
26111505
eCl@ss 11.0
23170490
Kod taryfy celnej
73269098