Szablony wiertnicze kombi
Dane techniczne
Zakres dostawy
tulejka pod wiertło, St, hartowana, szlifowana
dźwignia zaciskowa
uchylny ogranicznik długości
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.444.68 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 889 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St, czarny |
Opis
Do wykonania otworów w wałkach hartowanych musi zostać wykorzystane wiertło z twardego stopu.
Warianty
Sortuj wg
| Średnica wałka: D25 | |
| Średnica wałka: D14 | |
| Średnica wałka: D10 |
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 7.0
27112825
Kod taryfy celnej
73269098