Kompaktowe, mobilne pomieszczenie czyste w wersji namiotowej – EX-01730

Dane techniczne

Właściwości

JOP1 zestaw
Stan dostawyniezamontowany

Opis

Modułowe pomieszczenie czyste w wersji namiotowej tworzy czysty obszar roboczy, do którego istnieje ze wszystkich stron dostęp. To rozwiązanie może spełniać wymogi klasy czystości od ISO 6 do ISO 9. Kurtyna składająca się z zachodzących na siebie lameli z PVC chroni wnętrze przed powietrzem z zewnątrz.
Wymiary stabilnej ramy konstrukcyjnej można dopasować modułowo. Dzięki rolkom skrętnym pomieszczenie czyste w wersji namiotowej o wymiarach 2,5 x 1,3 m można przenosić i używać w różnych miejscach. Sterownik Filtr-Fan-Unit działa za pomocą FlowBox zestawu instalacyjnego, który jest zintegrowany z pionowym profilem. Zasilanie elektryczne oraz połączenie elektryczne między przyciskiem sterującym a lampką sygnalizacyjną nie wchodzą w skład dostawy i muszą zostać wykonane na miejscu przez wykwalifikowanego elektryka.

- możliwość dopasowania pomieszczenia czystego w wersji namiotowej na wysokość, szerokość i głębokość
- możliwość stosowania w różnych miejscach dzięki rolkom skrętnym z podwójną blokadą
- możliwość wymiany pojedynczych lameli z PVC
- elementy obsługowe filtrów-fan-unit umieszczone są w profilach