Końcówka wymienna klucza SW13-3/8″
0.0.654.58
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.654.58 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 83 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St |
odległość klucz. | s = SW13 |
Opis
W szybki sposób zapewnia obciążalne złącza, zupełnie niewymagające obróbki i wykonywane w mgnieniu oka!
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21040202
eCl@ss 6.0.1
21040202
eCl@ss 7.1
21040202
eCl@ss 11.0
21040190
UNSPSC 9.0
27111714
eCl@ss 4.0
21040108
eCl@ss 4.1
21040108
eCl@ss 5.0
21040190
eCl@ss 5.1
21040190
UNSPSC 7.0
27111714
Kod taryfy celnej
73262000