Stół roboczy item 2 F

* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Właściwości

JOP1 zestaw
Stan dostawyWstępnie zmontowany
Maks. obciążalnośćM = 150 kg
Type designation2 F

Opis

Blat stołu może zostać zamocowany na całej powierzchni wierzchniej nóg słupowych (d = 0) lub z przesunięciem blatu do przodu (d = 160 mm). Wówczas możliwy staje się montaż korytka do kabli E między nogami.
Stół roboczy 2 F - podstawowy wariant programu stołów roboczych. Wąski stół z dwiema nogami gwarantuje wiele miejsca na nogi. Wysokość blatu można ustawić ręcznie, regulacja jest bezstopniowa. Stół roboczy 2 F ma z tyłu dwie wytrzymałe kolumny stołowe o maksymalnym obciążeniu wynoszącym 150 kg. Wybierz stół roboczy 2 F ze standardowej oferty lub w wersji na wymiar, również w wersji ESD.
Dzięki dodatkowym elementom do dostarczania mediów, oświetleniu oraz komponentom do dostarczania materiałów i umieszczania informacji, stół roboczy 2 F zamienia się w modułowy, ergonomiczny system stanowisk pracy, który można bezpośrednio zintegrować z liniami produkcyjnymi.
Nowe, opracowane specjalnie dla stołów roboczych korytko kablowe stanowi opcjonalne wyposażenie stołu roboczego 2F. Montuje się je pomiędzy kolumnami stołu.