Zestaw mocujący do podłoża
Dane techniczne
Zakres dostawy
Kotwa mocująca do podłoża M10x135
Nakrętka zbliż. do DIN 934-M10, St, ocynk.
Podkładka zbliż. ISO 7089-M10, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.485.82 |
|---|---|
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Tak |
| średnica gwintu | M10 |
| waga | m = 82 g |
| siła max. | Fmax. = 3570 N |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
| moment | M = 45 Nm |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Thread: M8 | Thread length: 95 | |
| Thread: M10 | Thread length: 135 | |
| Thread: M12 | Thread length: 150 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23159090
eCl@ss 11.0
23369090
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
eCl@ss 5.0
23152101
eCl@ss 5.1
23152101
UNSPSC 9.0
31162104
eCl@ss 6.0.1
23152101
eCl@ss 7.1
23159090
UNSPSC 7.0
31162104
Kod taryfy celnej
73181558