Kotwa wkręcana


Wybrany wariant
Kotwa wkręcana SF 8x90, ocynk. (0.0.718.98)
Kotwa wkręcana SF 8x90, ocynk.
0.0.718.98
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.718.98
typoszeregTyposzereg 8
właściwośćocynk.
Odporność na ESDNie
wagam = 45 g
JOP1 sztuka
materiałSt
momentM = 55 Nm

Opis

Szybciej się nie da. Kotwy wkręcane item służą do bezpiecznego mocowania maszyn, schodów, ogrodzeń i półek do podłoża lub ściany. Kotwy mocowane są bezpośrednio w podłożu. Nie trzeba używać kołków ani innych wypełniaczy. W ten sposób można zaoszczędzić czas i uniknąć dodatkowej pracy.
W pierwszej kolejności należy wykonać w nośnym podłożu odpowiedni otwór. Następnie zamocować kotwę wkręcaną item za pomocą wkrętaka udarowego. Specjalnie zakończony wierzchołek oraz boczne krawędzie tnące zapewniają optymalne mocowanie. Wg Europejskiej Oceny Technicznej kotwa wkręcana nadaje się nawet do podłoża z betonu spękanego. Kotwy można wykręcić. Dzięki temu po demontażu konstrukcji w podłożu nie pozostaną przeszkadzające elementy.
Dostępne są kotwy wkręcane do montażu podłogowego i ściennego przeznaczone dla śrub o rozmiarze ⌀6, ⌀8 oraz ⌀10.
Kolejność czynności montażowych:
1. Przy użyciu wiertarki udarowej z wiertłem do kamienia wywiercić otwór o odpowiedniej głębokości.
2. Odkurzyć wywiercony otwór; zwierciny można także usunąć przy użyciu pompki do wydmuchiwania.
3. Kotwy wkręcane SF wkręcić w podłoże betonowe za pomocą wkrętarki udarowej.

Warianty

Sortuj wg

Gewindelänge:  60
Gewindelänge:  90
Gewindelänge:  130
Gewindelänge:  110

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Kod taryfy celnej
73181588