Kraty


Wybrany wariant
Krata falista St 4mm 30x30, ocynk. (0.0.428.34)
Krata falista St 4mm 30x30, ocynk.
0.0.428.34
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

minimalna szerokość przycięcia 150 mm

Właściwości

Numer artykułu0.0.428.34
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
waga powierzchni specjalnychm = 6,2 kg/m2
JOPprzycięcie max. 2970x1780 mm
materiałSt

Opis

Stalowe kraty faliste z uwagi na wysoką wytrzymałość drutu sprawdzają się zwłaszcza w silnie obciążanych urządzeniach bezpieczeństwa. Obramowaniem krat są specjalne profile zaciskowe.
Stalowe kraty faliste wykonane są z drutów cynkowanych galwanicznie.

Wskazówka co do przycinania krat falistych:
z uwagi na zachowanie się materiału, w trakcie cięcia obowiązują tolerancje przycinania wg der klasy c normy DIN ISO 2768.

Warianty

Sortuj wg

Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natur)Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturESD-sicher:  Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (vernickelt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  XLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  100 ... 2470
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2000
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2500
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  100 ... 2000
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2000
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2000
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2008
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  958
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2008
Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  XLiefereinheit:  StückLänge:  958

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020203
eCl@ss 7.1
35020203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
Kod taryfy celnej
73144900