Płyty wózka
Dane techniczne
Zakres dostawy
Płyta wózka krzyżowego 6 60x60, Al
2 zaślepki X 6 60x12, PA-GF, k. szary
8 śrub z łbem walcowym DIN 912-M3x8, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.708.75 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 350 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Line: 8 | Compatibility: KLE | Carriage design: Standard | |
Line: 6 | Compatibility: KLE | Carriage design: Standard | |
Line: 6 | Compatibility: KGT / Linear Guide 6 60 | Carriage design: Standard | |
Line: 6 | Compatibility: KLE | Carriage design: Compound slide | |
Line: 8 | Compatibility: KLE | Carriage design: Compound slide | |
Line: 6 | Compatibility: KGT / Linear Guide 6 60 | Carriage design: Compound slide | |
Line: 6 | Compatibility: Adaptive | Carriage design: Compound slide |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76169990