Łącznik krzyżowy D30
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Wstępnie zmontowany
2 połowy łącznika krzyżowego, GD-Al, k. natur.
Śruba z łbem walcowym zbliż. do DIN 912-M6x29,4, St, ocynk.
Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.700.10 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga | m = 101,9 g |
JOP | 1 sztuka |
moment | M = 10 Nm |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Connection type: Crossing | Angular position: 90° | Profile distance: 18.5 mm | Diameter: ø 40 mm | Rotatable: X | |
Connection type: Angular position | Angular position: -90° to +90° / 0° to +360° | Profile distance: 90 mm | Diameter: ø 40 mm | Rotatable: ✓ | |
Connection type: Crossing | Angular position: 90° | Profile distance: 30 mm | Diameter: ø 40 mm | Rotatable: X | |
Connection type: Angular position | Angular position: 0°...360° | Profile distance: 40 mm | Diameter: ø 30 mm | Rotatable: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169910
Łącznik krzyżowy D30
Na zapytanie