Króciec G1/2 do węża 9mm
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
tuleja uchylna G3/8, CuZn, niklowana
złączka redukcyjna G1/2 G3/8, CuZn, niklowana
uszczelka płaska DIN 7603-A 21x26, Al
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.674.59 |
---|---|
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 147 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Anschluss: gerade | |
Anschluss: 90° |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 4.0
27250406
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
Kod taryfy celnej
83024900
Króciec G1/2 do węża 9mm
Na zapytanie