Dane techniczne
Zakres dostawy
króciec uszczelniający D19, Al
pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym DIN 3771 15x2,5, NBR, kolor czarny
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.674.47 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 16 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 7.1
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
eCl@ss 6.0.1
23320101
Kod taryfy celnej
39269097