Łącznik krzyżowy D30
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połowy łącznika kulkowego, główka kulki, GD-Al., k. natur.
2 połowy łącznika kulkowego krzyżowego, panewka kulki, GD-Al, k. natur.
2 śruby z łbem walcowym zbliż. do DIN 912-M6x29,4, St, ocynk.
2 nakrętki sześciokątne DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.683.69 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 213 g |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
moment | M = 10 Nm |
Opis
Wskazówka: Do łączenia podpór krzyżujących się pod kątem 90° przeznaczony jest łącznik krzyżowy D30 (0.0.637.90) i łącznik krzyżowy D30-60 (0.0.700.10). Za pomocą łącznika krzyżowego D30-70 obrotowego (0.0.700.14) można tworzyć połączenia krzyżujące się pod dowolnym kątem.
Warianty
Sortuj wg
Rodzaj połączenia: Na krzyż | Położenie kątowe: 90° | Odstęp profilu: 18,5 mm | Średnica: ø 40 mm | Obrotowe: X | |
Rodzaj połączenia: Położenie kątowe | Położenie kątowe: -90°...90° / 0°...360° | Odstęp profilu: 90 mm | Średnica: ø 40 mm | Obrotowe: ✓ | |
Rodzaj połączenia: Na krzyż | Położenie kątowe: 90° | Odstęp profilu: 30 mm | Średnica: ø 40 mm | Obrotowe: X | |
Rodzaj połączenia: Położenie kątowe | Położenie kątowe: 0°...360° | Odstęp profilu: 40 mm | Średnica: ø 30 mm | Obrotowe: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900