Przegub kulowy, korpus


Wybrany wariant
Przegub kulowy 8 z dźwignią zaciskową (0.0.611.00)
Przegub kulowy 8 z dźwignią zaciskową
0.0.611.00
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 połówki przegubu, GD-Al, RAL9006 białe aluminium
dźwignia zaciskowa M8x32
tuleja dystansowa, St., ocynkowana
nakrętka sześciokątna M8, St, ocynkowana

Właściwości

Numer artykułu0.0.611.00
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 272 g
JOP1 zestaw

Opis

Przegub kulowy 8 łączy profile serii 8 pod dowolnie ustawionym kątem. Może być przymocowany śrubą w rowku profilu lub czołowo na profilu.
Przeguby kulowe mogą być stosowane do lekkich urządzeń regulacyjnych oraz do mocowania stabilizujących zastrzałów.
Przegub kulowy 8 dostępny jest również w wersji z dźwignią zaciskową, przeznaczoną do szybkiego, ręcznego dopasowania.
Do przegubu kulowego 8 należy dobrać dwie kule dopasowane do profila:
- kula 40x40 do połączenia z profilami 8 o przekroju prostokątnym
- kula D40 do połączenia z profilami 8 D40 (o przekroju okrągłym)
Maks. moment dokręcający centralnej śruby ustalającej M8:
MA = 25 Nm
dopuszczalny moment obciążenia przegubu kulowego 8:
zginanieB = 2 Nm
skręcanie T = 3 Nm

Warianty

Sortuj wg

Dźwignia zaciskowa:  X
Dźwignia zaciskowa: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23020104
UNSPSC 9.0
31101501
UNSPSC 7.0
31101501
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
eCl@ss 7.1
23020104
Kod taryfy celnej
83024900