Zestaw prowadnic z tulejami liniowymi kulkowymi 8
Wybrany wariant

Zestaw prowadnic z tulejami liniowymi kulkowymi 8 80x40 D14
0.0.386.11
0.0.386.11
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
kompletnie obrobiony i wstępnie zmontowany
2 wózki 8 80x40 D14, Al, anodowane, w kolorze naturalnym
4 bloki zaciskowe 8 80x40 D14
4 zaślepki 8 80x40
4 zaślepki do bloku zaciskowego 8 80x40 D14
4 zaślepki do wózka 8 80x40 D14
4 jednostki tulejek kulkowych 8 D14
4 elementy zaciskowe wałka 8 D14
2 wałki D14
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.386.11 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 2,45 kg |
| JOP | 1 zestaw |
| Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Nieznacznie krótsza długość wałka umożliwia łatwe dopasowanie elementów podczas montażu.
Maksymalna długość prowadnicy wynosi 2000 mm.
Parametry nośności wózka wynikają z rodzaju oraz ilości zastosowanych jednostek tulejek kulkowych.
LG = (LS + 2x4mm) + H + 2x48mm
Warianty
Sortuj wg
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Wersja: pojedynczy | Wymiar X: 160 mm | Wymiar Y: 40 mm | |
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Wersja: podwójny | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 40 mm | |
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 | Wersja: pojedynczy | Wymiar X: 160 mm | Wymiar Y: 80 mm | |
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 | Wersja: podwójny | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 80 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Kod taryfy celnej
84832000
Zestaw prowadnic z tulejami liniowymi kulkowymi 8
Wybrany wariant

Zestaw prowadnic z tulejami liniowymi kulkowymi 8 80x40 D14
0.0.386.11
0.0.386.11
* Dane obowiązkowe