Linka
Wybrany wariant

Linka ze sztucznych włókien D3, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.682.01
0.0.682.01
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.682.01 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 3 g/m |
| JOP | 1 rolka à 100 m |
| materiał | PES |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 100000 | Matériau: Acier | |
| Unité de livraison: rouleau | Longueur: 100000 | Matériau: Acier | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 100000 | Matériau: Plastique (PES) | |
| Unité de livraison: rouleau | Longueur: 100000 | Matériau: Plastique (PES) |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179106
eCl@ss 4.1
23170706
UNSPSC 9.0
31151504
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 5.1
23179106
UNSPSC 7.0
31151504
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 5.0
23179106
eCl@ss 11.0
23170601
Kod taryfy celnej
56074919
Linka
Wybrany wariant

Linka ze sztucznych włókien D3, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.682.01
0.0.682.01