Oprawka D30-100
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
samoprzylepna
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.644.69 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 7 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PCV |
Kolor | przezr. |
Opis
oprawka D30: wys. = 28 mm
oprawka D30 flex: wys. = 42 mm
Za pomocą oprawek etykiet oznacza się profile i rury D30. Etykiety umieszczone w przezroczystych oprawkach już się więcej nie zgubią.
Oprawki dostępne są w dwóch wariantach: jedna wersja służy do mocowania etykiet bezpośrednio na rurze lub profilu rurowym D30, a druga do umieszczania ich pod profilem bądź rurą w elastycznie przytwierdzonych kieszonkach (wariant „flex”). Obie wersje są na stałe przyklejane do profilu.
Oprawki etykiet D30 są dostępne w postaci gotowych, przyciętych uchwytów lub w wersji do docięcia.
Warianty
Sortuj wg
Wariant: Normalna | |
Wariant: Elastyczny |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Kod taryfy celnej
39162000