Profil mocujący do etykiet 8


Wybrany wariant
Profil mocujący do etykiet 8 32 E, szary/przezroczysty (0.0.687.03)
Profil mocujący do etykiet 8 32 E, szary/przezroczysty
0.0.687.03
Zobacz wszystkie
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
Zastosuj w narzędziu inżynieryjnym
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.687.03
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 194 g/m
JOPprzycięcie max. 2000 mm
materiałPCV
Kolorszary/przezroczysty

Opis

Profil mocujący do etykiet 8 32 E
Dzięki oszczędzającemu miejsce uchwytowi do etykiet każde narzędzie szybko wróci na swoje miejsce. Uchwyt mocuje się w rowku bez użycia narzędzi. Za pomocą nożyc wielofunkcyjnych item można go dociąć do wybranego wymiaru. W sklepie internetowym, przy opisie produktów dostępne są szablony w formacie Word, które można wykorzystać do sporządzenia etykiet z elementami graficznymi.

Warianty

Sortuj wg

Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  grigio grigioMateriale:  Plastica (PVC)
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  grigio grigioMateriale:  Plastica (PVC)
Serie:  Sistema per postazioni di lavoroUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  160 Colore:  grigio grigioMateriale:  Plastica (PVC)
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  grigio grigioMateriale:  Plastica (PVC)
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  grigio grigioMateriale:  Plastica (PVC)

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
Kod taryfy celnej
39162000