Zestaw łącznika automatycznego
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 łącznik automatyczny 12 z otworem przelotowym, St
1 łącznik automatyczny 12 z otworem gwintowanym, St
śruba z łbem cylindrycznym DIN 912-M8x80, St
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.003.51 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 12 |
właściwość | ocynk. |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 140 g |
JOP | 1 zestaw |
Momenty dokręcania, ocynk. | Mocynk. = 34 Nm |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: One-sided | Thread: M4 | |
Line: 5 | Material: Stainless steel | Connection type: Right angled | Model: One-sided | Thread: M4 | |
Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: One-sided | Thread: M5 | |
Line: 6 | Material: Stainless steel | Connection type: Right angled | Model: One-sided | Thread: M5 | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: One-sided | Thread: M6 | |
Line: 8 | Material: Stainless steel | Connection type: Right angled | Model: One-sided | Thread: M6 | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: One-sided | Thread: M6 | |
Line: 8 | Material: Stainless steel | Connection type: Right angled | Model: One-sided | Thread: M6 | |
Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: One-sided | Thread: M8 | |
Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: One-sided | Thread: M8 | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: One-sided | Thread: M6 | |
Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: Both sides | Thread: M4 | |
Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: Both sides | Thread: M5 | |
Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: Both sides | Thread: M5 | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: Both sides | Thread: M6 | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Right angled | Model: Both sides | Thread: M6 | |
Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Butting | Model: One-sided | Thread: M4 | |
Line: 5 | Material: Stainless steel | Connection type: Butting | Model: One-sided | Thread: M4 | |
Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Butting | Model: One-sided | Thread: M5 | |
Line: 6 | Material: Stainless steel | Connection type: Butting | Model: One-sided | Thread: M5 | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Butting | Model: One-sided | Thread: M6 | |
Line: 8 | Material: Stainless steel | Connection type: Butting | Model: One-sided | Thread: M6 | |
Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Connection type: Butting | Model: One-sided | Thread: M8 |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73181542
Zestaw łącznika automatycznego
Na zapytanie