Dane techniczne
Zakres dostawy
Łącznik czołowy, St, ocynk.
8 śrub z łbem kulistym, samowiercące, St 3,9x16, TX20, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.654.75 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 329 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Montaż jest wyjątkowo prosty - dwie końcówki listew wystarczy wsunąć w łącznik czołowy, a następnie wkręcić w listwy samogwintujące śruby. I już gotowe: element przedłużający listwy rolkowe D30 St nie zajmuje miejsca i odznacza się dużą obciążalnością. Użytkownik dowolnie decyduje, kiedy zakończyć odcinek.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098