Łącznik D30
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połowy łącznika, GD-Al, k. natur.
1 kołnierz D30/D6-5, St, ocynk.
1 śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, ocynk.
1 nakrętka sześciokątna DIN 934-M6-I8I, St, ocynk.
1 śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M6x16, St, ocynk.
1 podkładka, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.692.12 |
---|---|
moment | M = 10 Nm |
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 53 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Kołnierz można za pomocą wpustu przymocować również do profilu o prostokątnym przekroju.
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 5 Nm
Warianty
Sortuj wg
Type de connexion: Rectangulaire | Type de montage: extérieur | Position angulaire: 0° | 2ème forme: simple | Dispositif antirotation: Dispositif antirotation séparé | |
Type de connexion: Position angulaire | Type de montage: extérieur | Position angulaire: 45° | 2ème forme: simple | Dispositif antirotation: Dispositif antirotation séparé | |
Type de connexion: Rectangulaire | Type de montage: extérieur | Position angulaire: 0° | 2ème forme: double | Dispositif antirotation: Dispositif antirotation intégré | |
Type de connexion: Rectangulaire | Type de montage: extérieur | Position angulaire: 0° | 2ème forme: double | Dispositif antirotation: Dispositif antirotation séparé | |
Type de connexion: Rectangulaire | Type de montage: intérieur | Position angulaire: 0° | 2ème forme: double | Dispositif antirotation: sans | |
Type de connexion: Position angulaire | Type de montage: intérieur | Position angulaire: 45° | 2ème forme: double | Dispositif antirotation: sans | |
Type de connexion: Position angulaire | Type de montage: extérieur | Position angulaire: -90° - 90° / 0° - 360° | 2ème forme: simple | Dispositif antirotation: Dispositif antirotation séparé | |
Type de connexion: Rectangulaire | Type de montage: extérieur | Position angulaire: 0° | 2ème forme: simple | Dispositif antirotation: Dispositif antirotation séparé | |
Type de connexion: Rectangulaire | Type de montage: Filetage | Position angulaire: 0° | 2ème forme: double | Dispositif antirotation: sans | |
Type de connexion: Position angulaire | Type de montage: Filetage | Position angulaire: 45° | 2ème forme: double | Dispositif antirotation: sans |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900