Dane techniczne
Zakres dostawy
Płytka kątowa 5-135°, St, nierdz.
2 wpusty przesuwne 5 St M5, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M5x6, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.627.35 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 15 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Banda z profili 5 zapewnia pojemnikom i wyrobom prowadzenie boczne na listwie rolkowej 8 D30. Wspornik boczny bandy 8/5 100x80 mocuje się w rowku 8 listwy rolkowej 8 40x40. Dzięki dużemu zakresowi istnieje możliwość łatwego dopasowania odległości miedzy bandą a listwą rolkową.
Bandę wykonuje się zgodnie z własnymi potrzebami z profili 5, np. z płaskiego profilu 5 20x10 (0.0.391.02) lub profilu 5 40x10 (0.0.391.06). W ten sposób można indywidualnie dostosować wysokość bandy.
W przypadku załamanych odcinków listew rolkowych profile 5 łączy się z zestawem łączników bandy 5-135°. Dzięki temu możliwe są łagodne przejścia bandy bez ostrych kątów.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
83024200