Dane techniczne
Zakres dostawy
1 łącznik łańcucha 90°, St, ocynk.
2 zapinki łańcucha 1/2″, St
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.708.60 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 14 g |
siła max. | Fmax. = 1400 N |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Do przeniesienia sił wykorzystuje się koło zębate z16 D34 (0.0.714.48). Koło przytwierdza się do profilu rurowego D30 ciężkiego za pomocą tulei odbiorczej D30-43 M35 (0.0.714.50). Dzięki zestawowi kołnierza łożyska 8 D30 120x30 (0.0.715.23) profil rurowy zostaje zamocowany obrotowo.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 7.1
23179104
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 11.0
23170490
eCl@ss 4.1
23170402
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
73151900