Zestaw łącznika standardowego


Wybrany wariant
Łącznik standardowy 10, ocynk. (0.0.625.08)
Łącznik standardowy 10, ocynk.
0.0.625.08
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

blacha łącznika standardowego 10, St, ocynk
śruba z łbem kolistym ISO 7380-M10x25, St, ocynk

Właściwości

Numer artykułu0.0.625.08
typoszeregTyposzereg 10
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 43,2 g
JOP1 zestaw
Momenty dokręcania, ocynk.Mocynk. = 46 Nm

Opis

Zestaw łącznika standardowego 10, ocynk. item służy do łączenia dwóch profili 10 prostokątnych o dużej wytrzymałości na przesunięcie i przekręcenie. Blaszka łącząca z ocynkowanej stali wnika po obu stronach w rowek, zapewniając w ten sposób pozycję zabezpieczoną przed przekręceniem.
Aby zamocować element, w pierwszym profilu należy w otworze rdzeniowym wykonać gwint. Drugi profil wymaga wykonania otworu montażowego i mocowany jest na stałe.

Wskazówki montażowe

Montaż w przypadku strony czołowej profilu zlicowanej z powierzchnią

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M5Thread length:  12
Line:  5Material:  Stainless steelModel:  Both sidesThread:  M5Thread length:  12
Line:  5Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M5Thread length:  12
Line:  6Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M6Thread length:  14
Line:  6Material:  Stainless steelModel:  Both sidesThread:  M6Thread length:  14
Line:  6Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M6Thread length:  14
Line:  6Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M6Thread length:  14
Line:  6Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  One-sidedThread:  M6Thread length:  14
Line:  6Material:  Plastic (POM)Model:  CompactThread:  M6Thread length:  14
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Stainless steelModel:  Both sidesThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  One-sidedThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  One-sidedThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Plastic (POM)Model:  CompactThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Plastic (POM)Model:  CompactThread:  M8Thread length:  20
Line:  10Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M10Thread length:  25
Line:  12Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M12Thread length:  30
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  KH8Thread length:  55
Line:  8Material:  Stainless steelModel:  Both sidesThread:  M8Thread length:  35

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73181568