Szyna rolkowa D100


Wybrany wariant
Szyna rolkowa 100 D4-50 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 (0.0.662.25)
Szyna rolkowa 100 D4-50 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.662.25
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.662.25
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 6 g
JOP1 sztuka
materiałPA-GF, ESD
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Solidne wkłady szyny rolkowej 100 D4 utrzymują osie rolek we właściwym miejscu. Dostępne są pojedynczo, tak aby można było uzupełniać nimi zindywidualizowane szyny rolkowe.
Możliwe są następujące kombinacje:
Wkład szyny rolkowej 100 D4-20/33 (0.0.649.60): Rolki D30 (we wszystkich kolorach)
Wkład szyny rolkowej 100 D4-20/33 ESD (0.0.662.24): Rolki D30 ESD (0.0.620.41)
Wkład szyny rolkowej 100 D4-50 (0.0.650.48): Rolki D30 z kołnierzem (we wszystkich kolorach)
Wkład szynz rolkowej 100 D4-50 ESD (0.0.662.25): Rolki D30 z kołnierzem ESD (0.0.648.97)

Warianty

Sortuj wg

Color:  Gris GrisRueda:  Rodillo D11-23Seguridad ESD:  X
Color:  Gris GrisRueda:  Rodillo D30-23 con valonaSeguridad ESD:  X
Color:  Gris GrisRueda:  Rodillo D15-48Seguridad ESD:  X
Color:  Negro NegroRueda:  Rodillo D30-23Seguridad ESD: 
Color:  Negro NegroRueda:  Rodillo D30/2-23Seguridad ESD: 
Color:  Negro NegroRueda:  Rodillo D15-48Seguridad ESD: 

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39269097