Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.730.94 |
|---|---|
| typoszereg | Technika transportowa |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 176 g |
| Liczba ogniw | 44 |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Łańcuch jednorzędowy, nitowany, bezkońcowy jest wstępnie nasmarowany i dostarczany w stanie gotowym do użycia.
W przypadku stwierdzenia zużycia łańcucha należy go wymienić. Dopuszczalne jest odchylenie długości łańcucha od długości początkowej do 3%.
Ponowne smarowanie zalecane jest po 100 godzinach pracy, a następnie co 500 godzin. Wcześniej należy usunąć stary smar przy użyciu czystej szmatki.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 9.0
31151607
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 11.0
23170403
eCl@ss 7.1
23179104
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
UNSPSC 7.0
26111505
eCl@ss 4.1
23170402
Kod taryfy celnej
73151190