Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Łańcuch z okrągłych profili stalowych DIN 766, o krótkich ogniwach
1 Śruba z łbem soczewkowym z kołnierzem ISO 7380-M5x12
1 Wpust F 8 St M5
1 Wpust F 6 St M5
Właściwości
| typoszereg | System stanowisk pracy |
|---|---|
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 114 g |
| materiał | St, nierdz. |
Opis
Poprzez ruch łańcuch samoczynnie się oczyszcza, gwarantując w ten sposób optymalną ochronę przez naładowaniem elektrostatycznym, nawet w pylistym środowisku roboczym. Regularne czyszczenie rolek konieczne w przypadku stosowania jedynie rolek odprowadzających ładunki elektrostatyczne staje się w tym przypadku zbędne.
Łańcuch ESD jest kompatybilny z serią 6 i 8.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
UNSPSC 7.0
39121409
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
Kod taryfy celnej
73158200