System zamykający


Wybrany wariant
System zamykający 6 do profila 8 (0.0.686.12)
System zamykający 6 do profila 8
0.0.686.12
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

obudowa, PA-GF, kolor szary
2 wpusty V 8 St M4, ocynk.
2 wpusty przesuwne 6 St M4, ocynk.
2 elementy napinające, St, ocynk.
4 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M4x16, St, ocynk.
4 podkładki ISO 7089 - 4 - 200 HV, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.686.12
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 97 g
JOP1 zestaw

Opis

Idealne zabezpieczenie drzwi i klap! System zamykający item zapewnia bezpieczne zamykanie drzwi, a dzięki zintegrowanemu uchwytowi ułatwia ich obsługę.
System zamykający składa się z dwóch elementów: Kompaktowa obudowa jest mocowana w rowku 8 ramy. Obudowa z uchwytem zamocowana jest na ruchomym elemencie. Podczas zamykania słychać wyraźnie jak zatrzaskuje się w ramie. Ten dźwięk to komunikat zwrotny dla użytkownika informujący o tym, że drzwi zostały zamknięte.
Aby odblokować sprężynowy mechanizm i otworzyć drzwi, nie trzeba używać dużej siły. Ergonomiczny system zamykający cechuje niska masa własna, a jego jasnoszara obudowa pasuje optycznie do całego systemu.
Ponieważ drzwi i klapy można wykonywać z różnego rodzaju profili, system zamykający dostępny jest w kilku wariantach pasujących do profili 8, profili 6 oraz profili zaciskowych 8 32x18.
Informacja: Jako zabezpieczenie dostępu item oferuje zamykane kłódki.

Warianty

Sortuj wg

Řada:  6Modulární rozměr:  30 × 30 mmTyp drážky:  6 mm
Řada:  8Modulární rozměr:  40 × 40 mmTyp drážky:  8 mm
Řada:  8Modulární rozměr:  32 × 18 mmTyp drážky:  -

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097