Dane techniczne
Wskazówka techniczna
dwurzędowe ułożyskowanie kulowe, z dwoma osłonami zabezpieczającymi, nie wymaga konserwacji
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.356.03 |
---|---|
max. ilość obrotów | nmax. = 10 000 min-1 |
przekrój | d = 6 mm |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 8 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St, 100 Cr 6, hartowana, szlifowana |
nośność, dynamiczna | C = 1620 N |
nośność, statyczna | C0 = 780 N |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Guide type: Shaft D6 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D10 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D14 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D14 | Material: Steel (with additional corrosion-resistant coating) | |
Guide type: Shaft D14 | Material: Stainless steel | |
Guide type: Shaft D25 | Material: Steel |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84799020