Profil rolki tocznej
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.294.02 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| powierzchnia | A = 15,48 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 10,75 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 47,9 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 47,92 cm4 |
| waga | m = 4,18 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 15,34 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 14,25 cm3 |
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | |
| Seria: 5 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | |
| Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Kod taryfy celnej
76042100
Profil rolki tocznej
* Dane obowiązkowe