Rolka kierunkowa 120x40
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Obudowa z blachy stalowej, ocynkowana, kolor czarny
1 Oś obrotu ułożyskowana kulowo
1 oś koła ułożyskowana kulowo
1 osłona boczna
1 ogumienie TPE, bezśladowe, kolor szary
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.633.46 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 10 |
typoszereg | Typoszereg 12 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 704 g |
JOP | 1 sztuka |
Nośność | 100 kg/rolka |
Opis
Wysokość roli skrętnej z płytką przykręcaną jest identyczna jak rolki skrętnej z tylnymi otworami. Dzięki temu możliwa jest również kombinacja rolek jezdnych danej wielkości.
Do zastosowań ESD do wyboru są wszystkie wersje - również warianty antystatyczne/odprowadzające ładunki.
Warianty
Sortuj wg
Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Brake: Double | ESD-safe: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000