Rolka kierunkowa 120x40


Wybrany wariant
Rolka skrętna D125 120x40 ESD (0.0.633.47)
Rolka skrętna D125 120x40 ESD
0.0.633.47
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Obudowa z blachy stalowej, ocynkowana, kolor czarny
1 Oś obrotu ułożyskowana kulowo
1 oś koła ułożyskowana kulowo
1 osłona boczna
1 ogumienie TPE, bezśladowe, kolor szary

Właściwości

Numer artykułu0.0.633.47
typoszeregTyposzereg 10
typoszeregTyposzereg 12
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 725 g
JOP1 sztuka
Nośność100 kg/rolka

Opis

W tej wersji rolki skrętnej D125 płytka przykręcana jest montowana seryjnie. Te rolki skrętne mogą być mocowane bez dodatkowych płytek mocujących do elementów jezdno-wsporczych. Dzięki potrójnemu otworowi w rozmiarze modularnym 40 mm możliwe jest łatwe wkręcenie w otwór rdzeniowy profili 8 lub różnych rowków profilowych (szczególnie zalecane dla ram profilowych serii 8 i 10).
Wysokość roli skrętnej z płytką przykręcaną jest identyczna jak rolki skrętnej z tylnymi otworami. Dzięki temu możliwa jest również kombinacja rolek jezdnych danej wielkości.
Do zastosowań ESD do wyboru są wszystkie wersje - również warianty antystatyczne/odprowadzające ładunki.
osłona boczna, nośność 100 kg/rolka

Warianty

Sortuj wg

Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmBrake:  NoneESD-safe:  X
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmBrake:  NoneESD-safe: 
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmBrake:  DoubleESD-safe:  X
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmBrake:  DoubleESD-safe: 
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmBrake:  NoneESD-safe:  X
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmBrake:  NoneESD-safe: 
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmBrake:  DoubleESD-safe:  X
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmBrake:  DoubleESD-safe: 

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000