Rolka kierunkowa


Wybrany wariant
Rolka skrętna D125 ESD (0.0.418.09)
Rolka skrętna D125 ESD
0.0.418.09
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Obudowa z blachy stalowej, ocynkowana, kolor czarny
1 Oś obrotu ułożyskowana kulowo
1 oś koła ułożyskowana kulowo
osłona boczna
ogumienie TPE, bezśladowe, kolor szary

Właściwości

Numer artykułu0.0.418.09
typoszeregTyposzereg 12
typoszeregTyposzereg 6
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 960 g
JOP1 sztuka
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystychNie
Nośność100 kg/rolka

Opis

Czołowe mocowanie do profili wszystkich typoszeregów może następować poprzez gwint w otworze rdzeniowym (ewentualnie konieczność nawiercenia i nacięcia gwintów), lub poprzez użycie płytka mocująca elementów jezdno-wspornych.
Mocowanie do profili od strony rowka  może zostać również zrealizowane przy użyciu odpowiednich płytka mocująca elementów jezdno-wspornych (długości gwintów należy ewentualnie wyrównać podkładkami DIN 125). Dodatkowo dla okreslonych zakresów zastosowań możliwa jest kombinacja z płytą do mocowania podłogowego 8.
osłona boczna, nośność 100 kg/rolka

Warianty

Sortuj wg

Portata (rotella):  150 kgDiametro della rotella:  50 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  senza
Portata (rotella):  150 kgDiametro della rotella:  50 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  singolo
Portata (rotella):  60 kgDiametro della rotella:  75 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  senza
Portata (rotella):  60 kgDiametro della rotella:  75 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  senza
Portata (rotella):  60 kgDiametro della rotella:  75 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  doppio
Portata (rotella):  60 kgDiametro della rotella:  75 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  doppio
Portata (rotella):  90 kgDiametro della rotella:  80 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (inox)Bloccaggio:  senza
Portata (rotella):  90 kgDiametro della rotella:  80 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (inox)Bloccaggio:  senza
Portata (rotella):  90 kgDiametro della rotella:  80 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (inox)Bloccaggio:  doppio
Portata (rotella):  90 kgDiametro della rotella:  80 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (inox)Bloccaggio:  doppio
Portata (rotella):  80 kgDiametro della rotella:  100 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  senza
Portata (rotella):  80 kgDiametro della rotella:  100 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  senza
Portata (rotella):  80 kgDiametro della rotella:  100 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  doppio
Portata (rotella):  80 kgDiametro della rotella:  100 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  doppio
Portata (rotella):  150 kgDiametro della rotella:  100 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  senza
Portata (rotella):  150 kgDiametro della rotella:  100 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  doppio
Portata (rotella):  100 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  senza
Portata (rotella):  100 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  senza
Portata (rotella):  100 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  doppio
Portata (rotella):  100 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  doppio

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000