Rolka kierunkowa 140x110
Dane techniczne
Zakres dostawy
Obudowa, z blachy stalowej, ocynkowana
Oś koła ułożyskowana kulowo
Osłona boczna
Korpus kół z PA
Okładzina z TPU, 94 Sh A, kolor szary
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.667.36 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
typoszereg | Typoszereg 10 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [kg] | m = 2,4 kg |
JOP | 1 sztuka |
Tragfähigkeit (Rolle) | Nośność = 260 kg/rolka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Nośność (rolka): 200 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 130 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Nośność (rolka): 200 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 130 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Nośność (rolka): 250 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 160 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Nośność (rolka): 250 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 160 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Nośność (rolka): 450 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 450 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: podwójny z przodu | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 450 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Nośność (rolka): 400 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 260 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Nośność (rolka): 400 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 260 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Nośność (rolka): 550 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 550 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 400 kg | Średnica rolki: 200 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 260 kg | Średnica rolki: 200 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Nośność (rolka): 400 kg | Średnica rolki: 200 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 260 kg | Średnica rolki: 200 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Nośność (rolka): 600 kg | Średnica rolki: 200 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
Nośność (rolka): 600 kg | Średnica rolki: 200 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000