Rolka kierunkowa (podwójna)
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 obudowa PA, czarna
1 oś obrotu – ułożyskowanie ślizgowo-kulkowe,
1 oś koła – ułożyskowanie ślizgowe,
sworzeń z gwintem z zabezpieczeniem antyrotacyjnym,
bliźniacze ogumienie PU, 80 Sh A, czarne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.444.94 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
typoszereg | Typoszereg 6 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 167 g |
JOP | 1 sztuka |
Nośność | 50 kg/rolka |
Opis
Mocowanie do profili od strony rowka może zostać również zrealizowane przy użyciu odpowiednich płytka mocująca elementów jezdno-wspornych (długości gwintów należy ewentualnie wyrównać podkładkami DIN 125). Dodatkowo dla okreslonych zakresów zastosowań możliwa jest kombinacja z płytą do mocowania podłogowego 8.
Warianty
Sortuj wg
Load capacity (roll): 50 kg | Roll diameter: 65 mm | Brake: None | |
Load capacity (roll): 50 kg | Roll diameter: 65 mm | Brake: Single | |
Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Brake: None | |
Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Brake: Single |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000