Profil uszczelkowy


Wybrany wariant
Profil uszczelkowy 5 2-3mm, kolor czarny (0.0.437.10)
Profil uszczelkowy 5 2-3mm, kolor czarny
0.0.437.10
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.437.10
typoszeregTyposzereg 5
Odporność na ESDNie
wagam = 13 g/m
JOPprzycięcie max. 20 m
materiałTPV
Kolorkolor czarny

Opis

Profile uszczelkowe służą do osadzenia oraz do uszczelnienia różnej grubości elementów powierzchniowych, mocowanych w rowku profilu 5, 6, 8 lub 12.
Wykonanie w kolorze szarym harmonijnie współgra z powierzchnią profilu w naturalnym kolorze anodowym.
Elastyczny materiał jest odporny na działanie środków czyszczących oraz olei mineralnych.

Wskazówki montażowe

Aby w prosty i właściwy sposób przeprowadzić montaż profili uszczelkowych zaleca się wcześniejsze zwilżenie ich roztworem mydła.
Osadzenia profili uszczelkowych w rowku profila dokonuje się poprzez staranne wciśnięcie.
Narzędzie to ułatwia odpowiednie wciśnięcie profila uszczelkowego do rowka profilu.

Warianty

Sortuj wg

Seria:  5Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 20000Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  2-3 mm
Seria:  5Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  20000 Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  2-3 mm
Seria:  5Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 20000Kolor:  k. szary k. szaryObszar grubości płyty:  2-3 mm
Seria:  5Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  20000 Kolor:  k. szary k. szaryObszar grubości płyty:  2-3 mm
Seria:  6Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 20000Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  2-4 mm
Seria:  6Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  20000 Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  2-4 mm
Seria:  6Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 20000Kolor:  k. szary k. szaryObszar grubości płyty:  2-4 mm
Seria:  6Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  20000 Kolor:  k. szary k. szaryObszar grubości płyty:  2-4 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 20000Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  2-4 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  20000 Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  2-4 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 20000Kolor:  k. szary k. szaryObszar grubości płyty:  2-4 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  20000 Kolor:  k. szary k. szaryObszar grubości płyty:  2-4 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 20000Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  4-6 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  20000 Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  4-6 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 20000Kolor:  k. szary k. szaryObszar grubości płyty:  4-6 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  20000 Kolor:  k. szary k. szaryObszar grubości płyty:  4-6 mm
Seria:  12Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 20000Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  6-8 mm
Seria:  12Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  20000 Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  6-8 mm
Seria:  XJednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 20000Kolor:  k. szary k. szaryObszar grubości płyty:  4-5 mm
Seria:  XJednostka dostawcza:  RolkaDługość:  20000 Kolor:  k. szary k. szaryObszar grubości płyty:  4-5 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
40069000