Listwa kątowa
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.607.10 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 268 g/m |
| JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Listwy kątowe 8 Al 16 znajdują również zastosowanie jako listwy mocowane śrubowo do konstrukcji o dużym stopniu szczelności w połączeniu z elementami powierzchniowymi i taśmami uszczelniającymi lub jako listwa odbojnikowa dla drzwi.
Uwaga: Aby ułatwić montaż, profile aluminiowe do montażu plyt powinny być zamawiane o 0,5 mm krótsze niż obliczony wymiar przycięcia.
qmax. = 1.000 N/m.
Ze względu na odległość do krawędzi profilu, listwy nadają się głównie do osadzania w konstrukcjach profilowych elementów powierzchniowych o grubości 16 i 21 mm.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Rango grosor placa: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Rango grosor placa: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2048 | Rango grosor placa: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: ✓ | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Rango grosor placa: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Rango grosor placa: 16 mm / 21 mm | 19" Technik: X | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Rango grosor placa: 16 mm / 21 mm | 19" Technik: X | |
| Serie: 10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Rango grosor placa: 10 mm / 36 mm | 19" Technik: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990