Listwa kątowa
Dane techniczne
Zakres dostawy
zawiera gwintowane kołki DIN 913-M6x12, St, ocynkowane
Wskazówka techniczna
kompletnie obrobiona 20 gwintami M6
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.444.89 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 540 g |
| JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| obciążenie odcinka | q = 1000 N/m |
Opis
W połączeniu z elementami powierzchniowymi i taśmami uszczelniającymi stosowana jest jako listwa śrubowa w konstrukcji o dużym stopniu szczelności lub jako listwa odbojnikowa dla drzwi.
Uwaga: Aby ułatwić montaż, profile aluminiowe do montażu plyt powinny być zamawiane o 0,5 mm krótsze niż obliczony wymiar przycięcia.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Panel thickness range: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Panel thickness range: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2048 | Panel thickness range: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: ✓ | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Panel thickness range: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Panel thickness range: 16 mm / 21 mm | 19" Technik: X | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Panel thickness range: 16 mm / 21 mm | 19" Technik: X | |
| Line: 10 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Panel thickness range: 10 mm / 36 mm | 19" Technik: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990