Listwa kątowa


Wybrany wariant
Listwa kątowa 8 Al, kolor naturalny (0.0.422.08)
Listwa kątowa 8 Al, kolor naturalny
0.0.422.08
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.422.08
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 310 g/m
JOPprzycięcie max. 2000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Listwa kątowa służy do uniwersalnego mocowania różnych elementów na profilach 8.
W połączeniu z elementami powierzchniowymi i taśmami uszczelniającymi stosowana jest jako listwa śrubowa w konstrukcji o dużym stopniu szczelności lub jako listwa odbojnikowa dla drzwi.

Uwaga: Aby ułatwić montaż, profile aluminiowe do montażu plyt powinny być zamawiane o 0,5 mm krótsze niż obliczony wymiar przycięcia.
Dopuszczalne obciążenie ciągłe listwy kątowej 8 Al:
qmax = 1.000 N/m
Connection dimensions for the Rebate Profile 8 Al to Profiles 8.

Wskazówki montażowe

Listwa kątowa powinna zostać osadzona w rowku i przytwierdzona za pomocą gwintowanych kołków M6.

Warianty

Sortuj wg

Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Panel thickness range:  10 mm / 27 mm19" Technik:  X
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Panel thickness range:  10 mm / 27 mm19" Technik:  X
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2048 Panel thickness range:  10 mm / 27 mm19" Technik: 
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Panel thickness range:  10 mm / 27 mm19" Technik:  X
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Panel thickness range:  16 mm / 21 mm19" Technik:  X
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Panel thickness range:  16 mm / 21 mm19" Technik:  X
Line:  10Delivery unit:  PieceLength:  2000 Panel thickness range:  10 mm / 36 mm19" Technik:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250320
eCl@ss 11.0
23250320
eCl@ss 7.1
23250320
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990