Dane techniczne
Właściwości
| typoszereg | Typoszereg D30 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 145 g/m |
| JOP | 1 szt. à 2010 mm |
| materiał | ABS |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Wskazówka: Proszę przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących użytkowania magnesów neodymowych.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
UNSPSC 26.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
39169090